Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.104.2M4
MGU66.104.2M4
Unica Top - Rama - 4 Module - Tabac/Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Top
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Tabac
Culoare decoraţiune Grafit
Suplimentare
Material ASA + PC parte intermediară
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 140 mm
Lăţime 80 mm
Adâncime 13,7 mm
Greutate produs 0,075 kg
Segment de piață Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Amoniac
Rezistent UV
Ulei
Săpun lichid
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni