Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU66.106.095
MGU66.106.095
Rama 6M St Italian Opal Titanium/Alu
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Top
Numar de module 6 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Titan opal
Culoare decoraţiune Aluminiu
Suplimentare
Material ASA + PC ramă decorativă
ASA + PC parte intermediară
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 84 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 12 mm
Greutate produs 0,103 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Decolorant
Alcool
Acetonă
Amoniac
Ulei
Săpun lichid
Rezistent UV
Protectia mediului si probleme Fara halogen
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 months