Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU68.008.7A1
MGU68.008.7A1
Rama Cvadrupla Aluminiu Slefuit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Class
Numar de porti 4 benzi orizontal
4 benzi vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Aluminiu mar
Suplimentare
Material Aluminiu rama de capac
ASA + PC parte intermediară
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 93 mm
Lăţime 315 mm
Adâncime 11 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,362 kg
Segment de piață Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Ulei
Acetonă
Alcool
Fluid de curăţare a geamurilor
Rezistent UV
Amoniac
Decolorant
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen