Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU68.008.7A2
MGU68.008.7A2
Rama Cvadrupla Aluminiu Mar
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Class
Numar de porti 4 benzi orizontal
4 benzi vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Aluminiu mar
Suplimentare
Material Aluminiu rama de capac
ASA + PC parte intermediară
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 93 mm
Lăţime 315 mm
Adâncime 11 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,353 kg
Segment de piață Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Decolorant
Alcool
Amoniac
Săpun lichid
Acetonă
Ulei
Rezistent UV
Protectia mediului si probleme Fara halogen