Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU68.008.7C1
MGU68.008.7C1
Rama Cvadrupla Sticla Neagra
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Class
Numar de porti 4 benzi orizontal
4 benzi vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Sticla neagra
Suplimentare
Material ASA + PC parte intermediară
Glass rama de capac
Zamak rama de capac
Standarde Conform cu directiva RoHS
UNE 20315
EN 60669-1
Înălţime 93 mm
Lăţime 315 mm
Adâncime 11 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,348 kg
Segment de piață Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
Săpun lichid
Benzină
Amoniac
Acetonă
Alcool
Ulei
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Protectia mediului si probleme Fara halogen