Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU68.008.7C2
MGU68.008.7C2
Rama Cvadrupla Sticla Alba
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Class
Numar de porti 4 benzi orizontal
4 benzi vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Sticla alba
Suplimentare
Material ASA + PC parte intermediară
Glass rama de capac
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 93 mm
Lăţime 315 mm
Adâncime 11 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,348 kg
Segment de piață Rezidențial
Clădiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Rezistent UV
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Amoniac
Benzină
Protectia mediului si probleme Fara halogen