Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU68.008.7P2
MGU68.008.7P2
Rama Cvadrupla Piele Trufa
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Unica
Domeniul de aplicare al aparatului Montare
Tip produs sau componenta Rama de capac
Nume estetic Unica Class
Numar de porti 4 benzi orizontal
4 benzi vertical
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Piele trufa
Suplimentare
Material ASA + PC parte intermediară
Piele de vaca rama de capac
Zamak rama de capac
Standarde EN 60669-1
Înălţime 93 mm
Lăţime 315 mm
Adâncime 11 mm
Distanţa între centre 71 mm
Greutate produs 0,173 kg
Segment de piață Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Ulei
Alcool
Rezistent UV
Săpun lichid
Benzină
Amoniac
Acetonă
Decolorant
Fluid de curăţare a geamurilor
Protectia mediului si probleme Fara halogen