Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU7.103
MGU7.103
Unica - cadru rectangular de fixare - 3 m - 1 port
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Range of product Unica
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii fixare
Tip produs sau componenta Cadru de fixare
Nume estetic Unica
Prezentare dispozitiv Suport fixare rectangular
Numar module 3 module (1 intrare)
Numar de intrari 1 intrare
Mod de fixare Şuruburi
Suplimentare
Shape Rectangular
Material Zamak
Standarde EN 60669-1
Adâncime 3,75 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 106 mm
Greutate produs 0,053 kg