Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU7.106
MGU7.106
Unica, cadru rectangular de fixare, 6 m, 1 port
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Suport de fixare
Denumire Unica
Prezentare dispozitiv Suport de fixare rectangular
Numar module 6 module (1 post)
Numar de posturi 1 post
Mod de fixare Suruburi
Suplimentar
Forma Rectangular
Material Zamak
Standarde EN 60669-1
Adancime 6,2 mm
Latime 70 mm
Inaltime 185 mm
Greutate neta 0,094 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 90,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,004 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,391 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Garantie 18 months