|
|
|
MGU8.002.25
Unica Basic/Colors, Caseta Suprapentru, Ivoriu, 2 M, 4 Oripentru Perforate, Ivoriu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de instalare
|
Denumire
|
Unica Basic
Unica Colors
|
Numar module
|
2 module
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Mod de fixare
|
Cu 4 pini
|
Informatii suplimentare
|
Rezistenta la flacari 650 ºC - 30 s
Materiale cu autostingere
|
Culoare
|
Fildes
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Intrare cablu
|
4 predecupaje
|
Compatibilitate produs
|
Pentru cadru de fixare universal
|
Material
|
ASA + PC: doza de aparat
|
Adancime
|
36 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Inaltime
|
80 mm
|
Greutate neta
|
0,0541 kg
|
Mediu
Standarde
|
UNE 60670-1
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Rezistent UV
Benzina
Sapun lichid
Alcool
Ulei
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
48,700 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
452,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,049 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|