|
|
|
MGU9.440.25
Unica, cover plate for TV/FM sockets, 2 m, ivory
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 05, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Numar module
|
2 module
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Fildes (RAL 9010)
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
TV/FM socket
|
Material
|
ASA + PC: placa
|
Standarde
|
EN 50083-4
EN 50083-2
EN 50083-1
|
Adancime
|
9 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,0075 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Sapun lichid
Alcool
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|