Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU9.461.18
MGU9.461.18
Unica, Capac pentru Conector de Date Rj45, 1 M, At&T, Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Placa centrala
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar priza 1
Echipament furnizat Clapeta de protectie
Suport eticheta
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Tipul conectorului RJ45
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Compatibilitate gama Unica priza RJ45
Compatibilitate produs Conector de date universal pentru AT&T
Numar module 1 modul
Material ASA + PC: rama
Adancime 21 mm
Latime 45 mm
Inaltime 22,5 mm
Greutate neta 0,009 kg
Standarde UNE 60669
VDE 0620-1
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Benzina
Decolorant
Rezistent UV
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Ulei
Alcool
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 2,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 8 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 223 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,103 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuala
Garantie 18 months