|
|
|
MGU9.864.18
Unica, Capac Orb pentru, 0.5 M, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Obturator
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Numar module
|
1/2 modul
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC: placa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Adancime
|
14 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
11,2 mm
|
Greutate neta
|
0,0055 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Alcool
Decolorant
Ulei
Benzina
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
172,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,720 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|