Schneider-Electric LightCom RO
 
NSY2SPI126
NSY2SPI126
Spacial Sf Panouri Laterale De Fixare Interna - 1200X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta Panou lateral
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Sides of enclosure
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Spacial SF
Compozitie dispozitiv 2 side panel
Bag of accessories
1 sealing gasket
Material Steel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare - from the inside of enclosure loca'ie
Înălţime Nominal 1200 mm
Adancime Nominal 600 mm
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 16,3 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 58,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 118 cm