Schneider-Electric LightCom RO
 
NSY2SPI186
NSY2SPI186
Spacial Sf Panouri Laterale De Fixare Interna - 1800X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta Panou lateral
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Sides of enclosure
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Spacial SF
Compozitie dispozitiv 2 side panel
Bag of accessories
1 sealing gasket
Material Steel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare - from the inside of enclosure loca'ie
Înălţime Nominal 1800 mm
Adancime Nominal 600 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 24,640 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 50,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 582,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 1780,000 mm