Schneider-Electric LightCom RO
 
NSY2SPI208
NSY2SPI208
Spacial Sf Panouri Laterale De Fixare Interna - 2000X800 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta Panou lateral
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Sides of enclosure
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Spacial SF
Compozitie dispozitiv 2 side panel
Bag of accessories
1 sealing gasket
Material Steel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare - from the inside of enclosure loca'ie
Înălţime Nominal 2000 mm
Adancime Nominal 800 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 36,720 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 50,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 782,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 1980,000 mm