Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYAE25
NSYAE25
Prisma PlusPlaca Frontala Pt Centrul Fix De Comanda A Motorului Tesys UH = 50 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese separate Accesoriu penrtu bare
Tip produs sau componenta Suport bara colectoare
Aplicatie Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale cofretului -
Locul de montare Rear of box
Suport de montare 4 bars of 15 or 20mm
Pozitie bara colectoare Orizontal
Vertical
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Suplimentar
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 insulating bar support
4 metal bars
Material Bar support plastic
Bar metal
Mod de fixare Cu element de fixare
Inaltime 40 mm
Adancime 200 mm
Adancime 51 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 230 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 24 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Garanție contractuala
Garantie 18 luni