Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYAEDH40TB
NSYAEDH40TB
Balamale Pentru Capac-Adancime 40 Mm. In Pc Termoplastic Cu Suruburi.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Tip produs sau componenta Hinge
Aplicatie Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Compatibilitate gama Thalassa TBS, TBP boxes, cover H:40
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 x hinge
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Mod de fixare Cu suruburi - on cover loca'ie
Cu element de fixare - spate loca'ie
Unghi de functionare 200 °
Sarcina maxima 10 kg/m2
Greutate produs 0,035 kg
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,035 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 30,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 80,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 100,000 mm
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
Contractual warranty
Garantie 18 luni