Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYAEFTB
NSYAEFTB
Fixing lugs in thermoplastic PC and screws. for boxes = H150xL150 mm.
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese separate Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Wall fixing support
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale cofretului 116 mmW: 116 mm D: 62 mm
Locul de montare Top and bottom, on rear of the enclosure
Compatibilitate gama Thalassa TBP
Thalassa TBS
Compozitie dispozitiv 4 lug
Screw
Suplimentar
Material Plastic
Mod de fixare Înşurubat - from the outside loca'ie
Sarcina permanenta admisa 30 kg on the body
10 kg on the cover
Inaltime 100 mm
Adancime 90 mm
Adancime 20 mm
Greutate produs 0,03 kg