Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYAMPA3429TB
NSYAMPA3429TB
Placa Portanta Izolatoare, Grosime 25 Mm, Pentru Cutii De H325Wl275 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese separate Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale cofretului -
Locul de montare Back studs
Descriere placa de montare Izolator
Compatibilitate gama Thalassa TBS
Thalassa TBP
Compozitie dispozitiv 1 mounting plate
Material Poliester
Culoare Gri
Suplimentar
Mod de fixare Cu suruburi - tipul şurubului M4 self tapping - on back studs loca'ie
Inaltime Nominal 341 mm
Real 265 mm
Adancime Real 315 mm
Nominal 291 mm
Grosime 3 mm
Greutate produs 0,34 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 340 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 26 cm
Lungimea formei de impachetare 1 32 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months