Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYAPLD88
NSYAPLD88
Placa De Montare Izolanta Din Bachelita For Pld Enclosure W785, H720 X W676 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale cofretului -
Locul de montare Fundul cofretului
Descriere placa de montare Izolator
Compatibilitate gama Thalassa PLD
Cantitate pe set Set de 1
Material Bachelită
Culoare Negru (RAL 9005)
Suplimentar
Mod de fixare Cu surub - tipul şurubului M6 - on back inserts loca'ie
Inaltime Nominal 720 mm
Real 630 mm
Latime Nominal 676 mm
Real 624 mm
Grosime 5 mm
Greutate neta 3,8 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 3,37 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 67,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 73,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)