Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYAS800
NSYAS800
Suport Configurare 800 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu suport
Tip produs sau componenta Bar support
Application Multifuncţional
Prisma application
Locatie de montare Bottom
Pozitie bara colectoare Vertical
Compatibilitate gama Linergy LGYE
Linergy BS
Spacial SFP
Prisma PH
Spacial SFM
Suplimentare
Conectare aparat din dulap Linergy LGYE lateral busbar
Linergy BS lateral busbar
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 insulating bar support
1 metal support
Cantitate per set Set de 1
Material Bar support plastic
Metal support otel
Mod de fixare Cu element de fixare - bottom frame of enclosure loca'ie
Înălţime 66 mm
Adancime Centre de fixare 750 mm
Nominal 800 mm
Adâncime 39 mm