|
NSYAT32
L-shaped rail 32x32. 2m universal rails with elongated drill holes Supply: 20
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Gama
|
Spacial
|
Tip produs sau componenta
|
Şină
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip sina
|
L-shaped
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Compatibilitate gama
|
Spacial
Thalassa
|
Compozitie dispozitiv
|
1 sina
|
Cantitate pe set
|
Set de 20
|
Suplimentar
Material
|
Oţel galvanizat
|
Finisare suprafata
|
Perforat
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
32 mm
|
Latime
|
32 mm
|
Grosime
|
2 mm
|
Garantie contractuala
|