Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYBANPLA54
NSYBANPLA54
Placa Orizontala De Suport Pentru Dulapul Pla W500Xd420Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorie de accesorii/piese separate Installation accessory
Tip produs sau componenta Support
Application Multifuncţional
Suport de montare Vertical uprights, for installation of one or several support plates
Compatibilitate gama Thalassa PLA
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 placă
Suplimentare
Material Oţel galvanizat
Reglarea Adjustable in height every 50 mm pentru uprights
Sarcina maximă 50 kg
Înălţime 18 mm
Adancime 458 mm
Adâncime 340 mm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)