Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYBHS500
NSYBHS500
Suport Bare Orizontal De Pana La 3200 A 500 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Categorie de accesorii/piese separate Busbar accessory
Tip produs sau componenta Suport bara colectoare
Application Multifuncţional
Prisma application
Locatie de montare On structure of enclosure
Suport de montare Vertical uprights
Pozitie bara colectoare Horizontal
Compatibilitate gama Spacial SF
Linergy BS
Spacial SFP
Prisma PH
Spacial SFX
Suplimentare
Conectare aparat din dulap Linergy BS orizontal busbar - fix
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 metal support
2 insulating bar support
Cantitate per set Set de 1
Material Bar support plastic
Metal support otel
Mod de fixare Cu element de fixare
Înălţime 59,25 mm
Adancime Centre de fixare 410 mm
Adâncime 39 mm
[In] curent nominal 3200 A