|
|
|
NSYBN606
Piulita glisanta combiplas M6 pentru sina C de 60mm (tip C60) - Comanda minima: 50 buc.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Slide nut
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SD)
Spacial (Spacial SMX)
Spacial (Spacial SFX)
Spacial (Spacial SDX)
|
Suport de montare
|
60 mm şină simetrică
|
Cantitate pe set
|
Set de 50
|
Tip filet
|
M6
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
51,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|