Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYBTE630TBT
NSYBTE630TBT
Terminale De Jonctiune Cu Trei Poli. Sectiune Cablu Jonctiune (Mm²) 35 La 120.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip produs sau componenta Bornă
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Compatibilitate gama Thalassa PLM
Thalassa PLS
Thalassa PLA
Compozitie dispozitiv 1 terminal
Suplimentar
Cantitate pe set Set de 1
Conexiune electrica Plate 5...10 mm thickness
Clamp terminal for 1 cables
Capacitate conexiune de prindere 1 x 35...120 mm²
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 540,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 20,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 CAR
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 540,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 14,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)