Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYBVS800L
NSYBVS800L
Prisma PlusPlaca Detasabila Cu Parte In Miscare Pt Centru De Comanda Motor75 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Categorie de accesorii/piese separate Busbar accessory
Tip produs sau componenta Suport bara colectoare
Application Multifuncţional
Prisma application
Locatie de montare On structure of enclosure
Pozitie bara colectoare Vertical
Compatibilitate gama Linergy LGYE
Linergy BS
Spacial SFP
Prisma PH
Suplimentare
Conectare aparat din dulap Linergy LGYE lateral busbar - fix
Linergy BS lateral busbar - fix
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 metal support
2 insulating bar support
Cantitate per set Set de 1
Material Bar support plastic
Metal support otel
Mod de fixare Cu element de fixare
Adancime Centre de fixare 750 mm
Nominal 800 mm
Adâncime 39 mm
[In] curent nominal 3200 A