Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCAG12LPH1
NSYCAG12LPH1
Supape Etansate Anti-Condens Ip68 Øm12 F16 Litri/Ora La 0,07 Bar
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ClimaSys
Tip produs ClimaSys CA
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Thalassa PLM
Thalassa TBS
Thalassa TBP
Tip produs sau componenta Pressure release valve
Accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea termica
Caracteristica de mediu Water resistant
Mod de fixare Înşurubat
Compozitie dispozitiv 1 valve
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Material Membrane acrilic co-polymer
PA6
Diametru 11,5 mm
Inaltime 17,1 mm
Latime 18,3 mm
Rezistenta la foc V2
Temperatura de functionare -40…150 °C
Permeabilitate 16 l/h
Diferenta de presiune < 1 bar
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 4 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 40 g
Inaltimea formei de impachetare 2 2,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 8 cm
Lungimea formei de impachetare 2 14 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 PAL
Numar de unitati in forma de impachetare 3 400
Greutatea formei de impachetare 3 1,6 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 20 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)