Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCDC2M75
NSYCDC2M75
Cable ducting cover for ducting DIM 75. Length: 2m. Packaging unit: 24 pieces
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Accesorii / piese separate Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta Capac
Destinatie produs Cable duct
Compatibilitate gama Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Spacial SBM
Spacial S3D
Spacial S3CM
Spacial CRN
Aplicatie Multifuncţional
Suport de montare Cable duct width 75 mm
Compozitie dispozitiv 1 capac
Cantitate pe set Set de 12
Suplimentar
Material PVC (clorura de polivinil)
Culoare Gri (RAL 7030)
Mod de fixare Prinse
Lungime 2000 mm
Adancime 75 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,108 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 5,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 75,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 2000,000 mm
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Contractual warranty
Garantie 18 luni