|
|
|
NSYCN60
Sine C simetrice 60x30x36. Lungime 2m. Livrare: 10 buc x 2m.
|
|
|
Principal
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Gama
|
Spacial
|
Tip produs sau componenta
|
Şină
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip sina
|
Symmetrical C-shaped
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Compatibilitate gama
|
Spacial
Thalassa
|
Compozitie dispozitiv
|
1 sina
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Material
|
Oţel galvanizat
|
Finisare suprafata
|
Neperforat
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Grosime
|
2 mm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|