|
|
|
NSYCNT40
Sine C simetrice 40x20x24. Lungime 2m. Livrare: 20 buc x 2m.
|
|
|
Principal
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Gama
|
PanelSeT
|
Tip produs sau componenta
|
Şină
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip sina
|
Symmetrical C-shaped
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT
Thalassa
|
Compozitie dispozitiv
|
1 sina
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Material
|
Oţel galvanizat
|
Finisare suprafata
|
Perforat
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
40 mm
|
Latime
|
20 mm
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,875 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
201,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
37,5 kg