Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCPT17
NSYCPT17
Tub Ondulat Pentru Canal Cablu - Ø17 Mm. Livrare: 25M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta Presetupă
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLS)
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial SBM)
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial S3CM)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SF)
Aplicatie Multifuncţional
Compozitie dispozitiv Corrugated tube
Cantitate per set 1 rola
Suplimentare
Material Low density polyethylene
Culoare Negru
Lungime 25000 mm
Diametru 16,6 mm
21,2 mm
17 mm
Mediu
Caracteristica de mediu UV protection
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,5 cm
Latime prima forma de impachetare 53,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 53,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,095 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)