|
|
|
NSYCPT29
Tub Ondulat Pentru Canal Cablu - Ø29 Mm. Livrare: 25M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principale
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
|
Tip produs sau componenta
|
Presetupă
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PLS)
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial SBM)
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial S3CM)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SF)
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Compozitie dispozitiv
|
Corrugated tube
|
Cantitate per set
|
1 rola
|
Suplimentare
Material
|
Low density polyethylene
|
Culoare
|
Negru
|
Lungime
|
25000 mm
|
Diametru
|
29 mm
34,5 mm
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
UV protection
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
63,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
63,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,5 kg
|
Durabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|