Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCPT50
NSYCPT50
Tub Ondulat Pentru Canal Cablu - Ø50 Mm. Livrare: 25M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta Presetupă
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLS)
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial SBM)
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial S3CM)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SF)
Aplicatie Multifuncţional
Compozitie dispozitiv Corrugated tube
Cantitate per set 1 rola
Suplimentare
Material Low density polyethylene
Culoare Negru
Lungime 25000 mm
Diametru 54,5 mm
47,7 mm
50 mm
Mediu
Caracteristica de mediu UV protection
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,0 cm
Latime prima forma de impachetare 77,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 77,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,05 kg
Durabilitatea ofertei
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 months