Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCPTS50
NSYCPTS50
Set De 10 Suporturi De Fixare Pentru Tub Ondulat Spacial Sf/Sm - Ø 50 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Accesorii / piese separate Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta Module support
Destinatie produs Corrugated tube
Compatibilitate gama Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Spacial SM
Spacial SF
Aplicatie Multifuncţional
Suport de montare Directly on the enclosure
Sineincrucisate
Swing 19" rack
Compozitie dispozitiv 1 suport
Elemente de fixare
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Material PA (poliamida)
Culoare Black (RAL 9005)
Mod de fixare Cu element de fixare
Inaltime 7.5 mm
Adancime 10 mm
Adancime 14,5 mm
Diametru 50 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,028 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 7,500 mm
Latimea formei de impachetare 1 10,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 14,500 mm
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
Contractual warranty
Garantie 18 luni