Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCRAF
NSYCRAF
Accesoriu De Fixare Climasys Din Plastic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Category Accesorii cablare
Tip produs sau componenta Cable support
Application Multifuncţional
Suplimentare
Locatie de montare Flat surface
Compatibilitate gama Thalassa PLM
ClimaSys CR
Spacial CRN
Spacial S3D
Spacial S3CM
Thalassa PLS
Thalassa PLA
Compozitie dispozitiv 5 stud
Cantitate per set Set de 1
Material Stud plastic
Mod de fixare Adhesive stud
Înălţime 20 mm
Adancime 100 mm
Adâncime 160 mm