Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCRAFD
NSYCRAFD
Accesoriu De Fixare Climasys Din Plastic +Din
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ClimaSys
Category Accesorii cablare
Tip produs sau componenta Cable support
Application Multifuncţional
Suplimentare
Locatie de montare Flat surface
Compatibilitate gama Thalassa PLM
ClimaSys CR
Spacial CRN
Spacial S3D
Spacial S3CM
Thalassa PLS
Thalassa PLA
Compozitie dispozitiv 5 stud
5 DIN rail
Cantitate per set Set de 1
Material Stud plastic
Rail otel
Mod de fixare Adhesive stud
Ø 3.6 mm holes DIN rail
Înălţime 43 mm
Adancime 80 mm
Adâncime 45 mm