Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCRNG1010300T
NSYCRNG1010300T
Spacial CRNG usa tspt, fara contrapanou H1000xW1000xD300 IP55 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Nume produs Spacial CRNG
Domeniul de aplicare Multifuncţional
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Inaltime nominala cofret 1000 mm
Latime nominala cofret 1000 mm
Adancime nominala cofret 300 mm
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Compozitie dispozitiv 1 body
1 lock
2 placă presetupe jos
2 door
Tip usa Transparent
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Suplimentar
Tip Structura Single piece body
Numar de usi Front face: 2 door(s)
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare 3 points lock, 5 mm double-bar
Tip de placa cu presetupe Standard
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Door by hinges
Cable gland plate cu suruburi
Material Body: steel
Door: steel and security glass
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs CUL
UL
Greutate neta 47 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 47 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 102,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 102,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 35,4 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months