Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCU3100W400VR
NSYCU3100W400VR
"Uitate de Racire Clymasys, 3100W, 3-400V/50Hz-440V/60Hz, montare pe tavan Ral 7035"
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ClimaSys
Nume produs CU
Tip produs sau componenta Cooling unit
Mounting type Acoperisul cofetului
Mod de montare Montaj superior
Tensiune de intrare 440 V 50/60 Hz
Putere de racire 3100 W 50 Hz L35-L35
3300 W 60 Hz L35-L35
2500 W 50 Hz L35-L50
2600 W 60 Hz L35-L50
Suplimentar
Înălţime 470 mm
Adancime 800 mm
Adancime 450 mm
[In] curent nominal 3 A
3,5 A
Curentul de varf 9,6 A
11,3 A
Puterea consumata in W 1700 W la 50 Hz, L35-L35
2000 W la 60 Hz, L35-L35
2000 W la 50 Hz, L35-L50
2300 W la 60 Hz, L35-L50
Raportul de eficienta energetica 1,7
1,8
Tip de control Thermostat
Gama de setare a temperaturii 20…50 °C
Temperatura ambientala de utilizare Maxim 55 °C
Noise level 69 dB
Flow rate Internal circuit 750 m3/h la 50 Hz
Internal circuit 820 m3/h la 60 Hz
External circuit 1200 m3/h la 50 Hz
External circuit 1310 m3/h la 60 Hz
Tip de iesire Alarm output inverter contact
Greutate neta 65 kg
Tip de gaz de racire R134a (1,7 kg)
Type of filter External circuit
Tip de protectie Protectie termica T 4 A
Material Otel
Culoare Grey (RAL 7035)
Mediu
Grad de protectie IP IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
IP54 conforming to IEC 60529 (on the internal circuit)
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 65,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 470,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 800,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 450,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni