Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCU760W230VL
NSYCU760W230VL
"Uitate de Racire Clymasys, 760W, 230V, montare laterala Ral 7035"
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ClimaSys
Nume produs CU
Tip produs sau componenta Cooling unit
Mounting type Sides of enclosure
Mod de montare Latura
Tensiune de intrare 230 V 50/60 Hz
Putere de racire 760 W 50 Hz L35-L35
810 W 60 Hz L35-L35
610 W 50 Hz L35-L50
640 W 60 Hz L35-L50
Suplimentar
Înălţime 800 mm
Adancime 350 mm
Adancime 195 mm
[In] curent nominal 2,3 A
2 A
Curentul de varf 8,8 A
7,7 A
Puterea consumata in W 380 W la 50 Hz, L35-L35
440 W la 60 Hz, L35-L35
440 W la 50 Hz, L35-L50
500 W la 60 Hz, L35-L50
Raportul de eficienta energetica 1,8
2
Tip de control Thermostat
Gama de setare a temperaturii 20…50 °C
Temperatura ambientala de utilizare Maxim 55 °C
Noise level 67 dB
Flow rate Internal circuit 350 m3/h la 50 Hz
Internal circuit 385 m3/h la 60 Hz
External circuit 350 m3/h la 50 Hz
External circuit 385 m3/h la 60 Hz
Tip de iesire Alarm output inverter contact
Greutate neta 33 kg
Tip de gaz de racire R134a (0.5 kg)
Type of filter External circuit
Tip de protectie Protectie termica T 3 A
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Mediu
Grad de protectie IP IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
IP54 conforming to IEC 60529 (on the internal circuit)
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 33,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 800,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 350,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 195,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 months