Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCUB2700W230S
NSYCUB2700W230S
Climasys Slim Block Cooling Unit , 2700W, 230V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ClimaSys
Nume produs CU
Tip produs sau componenta Slim cooling unit block
Destinatie produs Spacial SF/SM enclosures min. H:1800, min. W:800 or D:600 mm
Mod de montare Surface mounted
Montaj incastrat
Half flush mounted
Tensiune de intrare 230 V 50/60 Hz
Putere de racire 2700 W 50 Hz L35-L35
2900 W 60 Hz L35-L35
2200 W 50 Hz L35-L50
2400 W 60 Hz L35-L50
Suplimentar
Înălţime 1580 mm
Adancime 495 mm
Adancime 162 mm
[In] curent nominal 6,7 A
6,4 A
Curentul de varf 28,2 A
24,8 A
Puterea consumata in W 1200 W la 50 Hz, L35-L35
1400 W la 60 Hz, L35-L35
1400 W la 50 Hz, L35-L50
1700 W la 60 Hz, L35-L50
Raportul de eficienta energetica 2,1
2,3
Tip de control Electronic with control with optional display
Gama de setare a temperaturii 20…50 °C
Temperatura ambientala de utilizare Maxim 55 °C
Noise level 69 dB
Flow rate External circuit 1200 m3/h la 50 Hz
Internal circuit 1050 m3/h la 50 Hz
Internal circuit 1160 m3/h la 60 Hz
External circuit 1340 m3/h la 60 Hz
Tip de iesire Alarm output inverter contact
Greutate neta 57 kg
Tip de protectie Thermal protection: T 8 A
Material Otel
Culoare Grey (RAL 7035)
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 64,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 1790,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 700,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 500,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni