|
|
|
NSYCVF38M230PF
Vent. Fortata Climasys Ip54, 38M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CV
|
Tip produs sau componenta
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Free flow rate with standard filter 38 m3/h la 50 Hz
Free flow rate with standard filter 39 m3/h la 60 Hz
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
150...250 V
|
Tensiune de intrare
|
230 V 50/60 Hz
|
Suplimentar
Absorbed power
|
4.5 W 50 Hz
4.8 W 60 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,16 A 50 Hz
0,17 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
40…41 dB
|
Tip rulment
|
Minge
|
Inaltime
|
Extern 137 mm
|
Latime
|
Extern 117 mm
|
Adancime
|
Extern 49 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
92 x 92 mm
|
Greutate neta
|
0,22 kg
|
Material
|
Outlet grille injected thermoplastic (ASA PC)
|
Culoare
|
Outlet grille gri (RAL 7035)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…70 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Presiune maxima
|
29 Pa flow rate 0 m³/h
|
Conexiuni - borne
|
Cablu
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Compozitie dispozitiv
|
1 axial motor
2 protective grille on the front and rear surfaces
1 filtru front of axial motor
1 outlet grille frontal
1 cut-out template
|
Conditii de utilizare
|
Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature
Flow rates depends on the work point, see ProClima software
Surrounding environment must be relatively clean
Filter must be cleaned and replaced regularly
Overfrequent filter replacement should be avoided
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
280,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
34
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,94 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
544
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
95,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
190,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|