|
|
|
NSYCVF560M230PF
Vent. Fortata Climasys Ip54, 560M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CV
|
Tip produs sau componenta
|
Ventilator
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (P)
Prisma (G)
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Free flow rate with standard filter 562 m3/h la 50 Hz
Free flow rate with standard filter 586 m3/h la 60 Hz
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
207...244 V
|
Tensiune de intrare
|
230 V 50/60 Hz
|
Suplimentar
Absorbed power
|
68 W 50 Hz
85 W 60 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,52 A 50 Hz
0,37 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
59 dB
|
Tip rulment
|
Minge
|
Inaltime
|
Extern 336 mm
|
Latime
|
Extern 316 mm
|
Adancime
|
Extern 161 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
291 x 291 mm
|
Greutate neta
|
3,2 kg
|
Material
|
Outlet grille injected thermoplastic (ASA PC)
|
Culoare
|
Outlet grille gri (RAL 7035)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-15…60 °C
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Presiune maxima
|
140 Pa flow rate 0 m³/h
|
Conexiuni - borne
|
Cutie de borne
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Compozitie dispozitiv
|
1 axial motor
2 protective grille on the front and rear surfaces
1 filtru front of axial motor
1 outlet grille frontal
1 cut-out template
|
Conditii de utilizare
|
Filter must be cleaned and replaced regularly
Surrounding environment must be relatively clean
Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature
Overfrequent filter replacement should be avoided
Flow rates depends on the work point, see ProClima software
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
23 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
32 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
34 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,554 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
119 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
120 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|