Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCVF65M230PF
NSYCVF65M230PF
Vent. Fortata Climasys 65 M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Plastic Si Filtru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CV
Tip produs sau componenta Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Free flow rate without filter or grille 170 m3/h
Free flow rate with standard filter 65 m3/h la 50 Hz
Tensiune de intrare 230 V 50/60 Hz
Suplimentar
Inaltime Extern 124 mm
Latime Extern 124 mm
Adancime Extern 55 mm
Dimensiuni decupaj Ø 108 mm
Material Outlet grille ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Filter polyurethane foam
Culoare Outlet grille negru
Filter negru
Grad de protectie IP IP20
Compozitie dispozitiv 1 axial motor
2 protective grille on the front and rear surfaces
1 filtru front of axial motor
1 outlet grille frontal
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 693,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 20,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,576 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 125,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 306,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuala
Garantie 18 luni