Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYDCM20
NSYDCM20
Spacial Sf Comutator Usa 10 A/500 V - Conectare M20
Schneider Electric
Caracteristici
Ansamblu
Termen de livrare Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Contact ușă
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Locul de montare Cofret
Compatibilitate gama Spacial SF and SFX enclosures
Modicon STB STBAVI1275
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 x contact/ comutator
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Mod de fixare Fixare directă - carcasă loca'ie
Tip de intrare NC + NO
Maxim absolut al intrarii 3 A/240 V
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 217 g
Inaltimea formei de impachetare 1 9 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 17,9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 CAR
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1
Greutatea formei de impachetare 2 216 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6 cm
Latimea formei de impachetare 2 9 cm
Lungimea formei de impachetare 2 11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 50
Greutatea formei de impachetare 3 11,74 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 39 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm