Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYDL8
NSYDL8
Muchie Adeziva Documente Pentru Biroul De Comanda W800Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Document lip
Aplicatie Multifuncţional
Nominal dimensions of the housing -
Locul de montare Control desk lid
Compatibilitate gama Spacial SF, SM, SD, S3D enclosures
Compozitie dispozitiv 1 x document lip
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material PVC (clorura de polivinil)
Culoare Gri (RAL 7011)
Mod de fixare Adhesive - on the front of inclined control desk lid loca'ie
Inaltime 4 mm
Latime Nominal 800 mm
Real 738 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,4 cm
Latime prima forma de impachetare 3 cm
Lungime prima forma de impachetare 73,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 70 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)