Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYDLS48
NSYDLS48
Sasiu Modular De Distributie 48Module(18Mm) Pentru Cutia Pls 540X270Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese separate Accesorii pentru montaj
Aplicatie Aplicaţie distribuţie modulară
Multifuncţional
Tip produs sau componenta Sasiu
Nume scurt al dispozitivului DLS
For enclosure nominal dimensions 540 mmW: 270 mm D: 180 mm
Locul de montare Faţa cofretului
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Compozitie dispozitiv 1 chassis structure
1 front panel
4 35 mm DIN rail
Suplimentar
Material Panou frontal autostingere
Chassis structure and rails oţel galvanizat
Culoare Panou frontal gri (RAL 7032)
Mod de fixare Cu element de fixare - on front with supports loca'ie
Numar de randuri orizontale 4
Numarul total de module de 18 mm 48
Tip de placa frontala Cut-out plate
Numar de decupaje 4 decupaje
Inaltime 520 mm
Adancime 250 mm
Adancime 90 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,45 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 9 cm
Latimea formei de impachetare 1 25 cm
Lungimea formei de impachetare 1 52 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Garanție contractuala
Garantie 18 luni