Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYDPA5
NSYDPA5
Buzunar documentatie A5 din plastic- 174x188x22 mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Document pocket
Aplicatie Multifuncţional
Nominal dimensions of the housing -
Locul de montare On door
Compatibilitate gama Thalassa toate cofretele
Spacial toate cofretele
Compozitie dispozitiv 1 x document pocket
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material PS (polistiren)
Culoare Gri (RAL 7035)
Mod de fixare Adhesive tape
Inaltime 174 mm
Latime 188 mm
Adancime 22 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 17,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 80,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,088 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)