|
|
|
NSYDPR120
O Sina De Montare Cu Profil Dublu 35X15 L1200 Supply: 20
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 04, 2022
|
|
|
|
|
Principale
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Gama
|
Spacial
|
Tip produs sau componenta
|
Şină
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip sina
|
Sina DIN cu profil dublu
|
Dimensiunile nominale ale cofretului
|
-
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SFX)
Spacial (Spacial SMX)
Spacial (Spacial SD)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 sina
|
Cantitate pe set
|
Set de 20
|
Suplimentare
Material
|
Otel acoperit cu zinc
|
Finisaj suprafata
|
Zincat
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare - structura cabinetului locatie
|
Ajustare
|
Reglare continua
Pas 25 mm
|
Lungime
|
Real:1190 mm
Nominal:1200 mm
|
Inaltime
|
Nominal:15 mm
|
Latime
|
Nominal 35 mm
|
Adancime
|
Nominal:35 mm
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
118,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,115 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|